Přístroj přepěťové ochrany - TT-ST-M-EX(I)-24DC - 2859424

Pružinová řadová svornice s integrovanou třístupňovou přepěťovou ochranou pro jeden plovoucí signálový obvod Ex-i, oddělená přípojka PE, jmenovité napětí: 24 V DC, montáž na NS 35

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volné zapojení signálových okruhů díky nožovému rozpojovači
  • Vodiče mohou být vedeny až k ochranné zóně s nebezpečím výbuchu 0
  • Místa použití jsou ochranné zóny s nebezpečím výbuchu 1 a 2
  • Vícestupňové řadové svornice s pružinovou svorkou
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2859424
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 97 (C-6-2015)
GTIN 4017918961763
Hmotnost/kus (bez obalu) 27,190 g
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback