Přístroj přepěťové ochrany - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, pružinová svornice s integrovanou ochranou proti přepětí ve formě obvodu filtru a rozpojovacích nožů, k montáži na NS 35/7,5, napětí UN 24 V DC, šířka svorky: 6,2 mm, šířka krytu: 2,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kombinovaný ochranný obvod k absorpci tranzientních přepětí a vysokofrekvenčních rušivých napětí
  • S pružinovou svorkou
  • Volné zapojení signálových okruhů díky nožovému rozpojovači
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2858946
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 186 (C-4-2017)
GTIN 4017918938161
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť