Přístroj přepěťové ochrany - TT-ST-M-2/2-24DC - 2858917

TERMITRAB, pružinová svornice s integrovanou ochranou proti přepětí a rozpojovacími noži, k montáži na NS 35/7,5, napětí UN 24 V DC, šířka svorky: 6,2 mm, šířka krytu: 2,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volné zapojení signálových okruhů díky nožovému rozpojovači
  • Vícestupňové řadové svornice s pružinovou svorkou
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2858917
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 96 (C-6-2015)
GTIN 4017918938017
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,029 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť