Přístroj přepěťové ochrany - TT-2-PE-110AC - 2858483

Řadová svornice s dvoustupňovou přepěťovou ochranou pro pro plovoucí dvojvodič, oddělená přípojka PE, jmenovité napětí: 110 V AC, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 54,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Varianty s a bez nožových rozpojovačů
  • Ochrana plovoucí dvojlinky
  • Ochrana pro dva signální vodiče se společným referenčním potenciálem
  • Vícestupňové řadové svornice s technikou šroubového spoje
  • Volné zapojení signálových okruhů díky nožovému rozpojovači
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2858483
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 94 (C-6-2015)
GTIN 4017918893156
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť