Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X1-12AC-ST - 2856090

Hlavice ochrany proti přepětí do základny, hrubá a jemná ochrana pro dva vodiče signálových linek se společným referenčním potenciálem, hrubá ochrana proti podélnému přepětí proti ochranné zemi. Provedení: 12 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Instaluje se ve spojení se základnou PT 2x1 ...-BE
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Ochrana pro dva vodiče se společným referenčním potenciálem
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2856090
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 113 (C-4-2017)
GTIN 4017918599157
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 g
Číslo celní sazby 85363010