Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X1-24DC-ST - 2856087

Hlavice ochrany proti přepětí do základny, hrubá a jemná ochrana pro dva vodiče signálových linek se společným referenčním potenciálem, hrubá ochrana proti podélnému přepětí proti ochranné zemi. Provedení: 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá kontrola a dokumentace pomocí CHECKMASTER 2 díky zásuvným ochranným modulům
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky díky kompletnímu portfoliu
  • Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2856087
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 134 (C-4-2019)
GTIN 4017918599164
Hmotnost/kus (bez obalu) 20,100 g
Číslo celní sazby 85363010