Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X1- 5DC-ST - 2856061

Hlavice ochrany proti přepětí do základny, hrubá a jemná ochrana pro dva vodiče signálových linek se společným referenčním potenciálem, hrubá ochrana proti podélnému přepětí proti ochranné zemi. Provedení: 5 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Instaluje se ve spojení se základnou PT 2x1 ...-BE
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Ochrana pro dva vodiče se společným referenčním potenciálem
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2856061
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 112 (C-4-2017)
GTIN 4017918599249
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť