Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK-LK-2MBD - 2855745

Inline, Vazební člen sběrnice, INTERBUS, konektor F-SMA, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice připojuje stanici Inline k dálkové sběrnici INTERBUS a poskytuje napájecí napětí pro připojené analogové moduly.

Vaše výhody

  • Připojení dálkové sběrnice s technikou optických vláken
  • Optická diagnostika trati
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2855745
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 40 (AX-2007)
GTIN 4017918821876
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,220 g
Číslo celní sazby 85389091