Svorky Inline - IB IL 24 DI16-2MBD - 2855114

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL 24 DI 16

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2855114
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (AX-2007)
GTIN 4017918876913
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,122 g
Číslo celní sazby 85389091