Sklopný kryt - UM-A/U CM - 2854885

Žádný obrázek

Kryt U profilu, vysoká verze, transparentní, PVC, k určení šířky a délky krytu použijte prosím klíč pro objednávání.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
  • Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
  • UM-PRO odolný vůči teplu z polyamidu se schválením UL do 100 °C
  • Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
  • Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám

Obchodní data

Objednací klíč 2854885
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 762 (C-1-2013)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 39162000