Zásuvka konektorové průchodky - MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - 2854720

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: modrá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, druh kontaktu: Kolík, Počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MSTBO 2,5/..-G1L, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Výrobek s bočním výstupem kontaktu vlevo

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2854720
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918485849
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,600 g
Číslo celní sazby 85366930