Horní díl pouzdra - ME 45 OT-MSTBO BK - 2854623

Pouzdra nosné lišty, Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: černá (9005)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2854623
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918483876
Hmotnost/kus (bez obalu) 19,630 g
Číslo celní sazby 85472000