Zásuvka konektorové průchodky - MSTBO 2,5/ 4-G1L GY - 2854555

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: šedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, druh kontaktu: Kolík, Počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: MSTBO 2,5/..-G1L, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Výrobek s bočním výstupem kontaktu vlevo

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Počet pólů 2 až 4
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2854555
Ks/bal. 200 ks
Minimální objednané množství 200 ks
GTIN 4017918477578
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,670 g
Číslo celní sazby 85366930