Svorka plošných spojů - MKDSO 2,5/ 3-L BU VPE100 - 2853873

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Svorka pro plošné spoje pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Rozteč 5 mm
  • Svorka pro plošné spoje stojí kolmo na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2853873
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918456498
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť