Horní díl pouzdra - ME 17,5 OT-MKDSO RD - 2853048

Pouzdra nosné lišty, Horní díl pouzdra pro svorku desky plošných spojů se šroubovým připojením, šířka: 17,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: červená (3001)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2853048
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918420086
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,410 g
Číslo celní sazby 85369010