Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Obrázek ukazuje variantu PT 2x1VA-230AC-ST

Ochranná hlavice PT s ochranným obvodem pro vyšší napětí signálu, dvoukanálová, optická signalizace závady. Jmenovité napětí: 120 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Ochranné přístroje pro použití v telekomunikačních sítích a sítích rozšiřujících signály dle IEC 61643-21
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2839185
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 114 (C-4-2017)
GTIN 4017918182847
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,024 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť