Zástrčka přepěťové ochrany - CTM ISDN - 2838555

LSA-PLUS hlavice (COMTRAB CTM) s ochranným obvodem 1 dvojlinku rozhraní ISDN So

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky malému provedení
  • Flexibilní možnosti použití díky modulárnímu ochrannému konektoru
  • Použitelné na oddělujících a připojovacích lištách LSA-PLUS nebo CT-TERMIBLOCK pomocí přizpůsobené technologie připojení
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2838555
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 191 (C-4-2019)
GTIN 4017918819583
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,090 g
Číslo celní sazby 85363010