Zástrčka přepěťové ochrany - CTM 1X2-110AC - 2838539

Vyobrazení ukazuje variantu CTM 1x2- 24 DC

Konektor LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pro plovoucí signálové obvody, k ochraně dvouvodičových analogových a digitálních telekomunikačních rozhraní (až do 42 MBit/s). Jmenovité napětí 110 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásobník přepěťové ochrany CTM 10-MAG lze volitelně osadit různými ochrannými hlavicemi
  • Použitelné na oddělujících a připojovacích lištách LSA-PLUS nebo CT-TERMIBLOCK
  • Typickým místem pro vestavbu je sdružená svorkovnice
  • Prostorově úsporná technika připojení LSA-PLUS
  • Modulárně komprimovaná ochrana vysoce těsné sítě vedení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2838539
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 166 (C-4-2017)
GTIN 4017918819569
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť