Zástrčka přepěťové ochrany - CTM 2X1- 24DC - 2838500

LSA-PLUS hlavice (COMTRAB CTM) s ochranným obvodem pro 2-vodič signálových obvodů jednostranně uzemněný. Jmenovité napětí: 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky malému provedení
  • Flexibilní možnosti použití díky modulárnímu ochrannému konektoru
  • Použitelné na oddělujících a připojovacích lištách LSA-PLUS nebo CT-TERMIBLOCK pomocí přizpůsobené technologie připojení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2838500
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 142 (C-4-2019)
GTIN 4017918819538
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,380 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback