Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X2-12AC-ST - 2838270

Vyobrazení ukazuje variantu PT 2x2- 5DC-ST

Überspannungsschutzstecker für Basiselement, für zwei erdpotenzialfrei betriebene Doppeladern, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Nennspannung: 12 V AC. HART-fähig.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Instaluje se ve spojení se základnou PT 2x2 ...-BE
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Ochrana pro dva samostatné plovoucí signálové obvody
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2838270
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 83 (C-6-2015)
GTIN 4017918182670
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,020 kg
Číslo celní sazby 85363010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť