Svorky Inline - IB IL 24 PWR IN/F-D - 2836667

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL 24 PWR IN/F

Napájecí svornice Inline, bez příslušenství, 24 V DC, s pojistkou (hlavní napětí) a diagnostikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Umožňuje přívod napájecího napětí 24 V do hlavního okruhu (UM).
Dodatečně můžete na této svornici poskytnout napájení pro segmentový okruh 24 V (US).
Svornice obsahuje prvky k ochraně proti přepólování a přepětí.
Interní pojistka zajistí hlavní okruh.
Svornice má jednu LED k diagnostice sběrnice a je osazena dvěma bity pro vstupní data, jejichž pomocí se specifikuje přítomnost napájecího napětí a stav pojistky.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2836667
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918160388
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,066 g
Číslo celní sazby 85389091