Inline svorka funkce - IB IL CNT - 2836337

Svorka čítače Inline, 1 vstup čítače, 1 vstup řízení, 1 výstup, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svorka čítače zachycuje a zpracovává rychlé posloupnosti impulzů senzorů. Je vybavena jedním čítačovým vstupem (zdroj), jedním vstupem řízení (bránou) i volně parametrizovatelným spínacím výstupem. Spínací výstup je samočinně dosazen svornicí. Může tím být dosaženo rychlých dob odezvy, které jsou nezávislé na sběrnici a řídicí jednotce.
Svornice může být provozována ve čtyřech různých druzích provozu: měření kmitočtu, sčítání událostí, měření času a generování impulzů (generátor impulzů).

Obchodní data

Objednací klíč 2836337
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 90 (AX-2007)
GTIN 4017918160838
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,140 g
Číslo celní sazby 85389091