Přepínač - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L - 2834889

Obrázek ukazuje variantu s ručně ovládaným přepínačem

PLC-INTERFACE s přepínačem (ovládání: šroubovák) a integrovaným výkonovým relé pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, s pružinovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pouze 6,2 mm úzký
  • Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
  • Plovoucí kontakt zpětného hlášení
  • Šroubové, pružinové připojení nebo přípojka Push-in
  • Max. spínací proud 6 A
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2834889
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 350 (C-7-2013)
GTIN 4046356167796
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 85364190
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť