Přepínač - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L - 2834876

PLC-INTERFACE s přepínačem (ovládání: šroubovák) a integrovaným výkonovým relé pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, se šroubovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pouze 6,2 mm úzký
  • Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
  • Šroubové, pružinové připojení nebo přípojka Push-in
  • Plovoucí kontakt zpětného hlášení
  • Max. spínací proud 6 A
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2834876
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 404 (C-5-2017)
GTIN 4046356167802
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,038 g
Číslo celní sazby 85364190