Reléový modul - PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU - 2834753

Obrázek ukazuje variantu 24 V DC

Předmontované reléové moduly se šroubovým připojením, sestávající z: patice relé, průmyslového relé s integrovanou LED a připevnitelným tlačítkem ručního ovládání, modulu varistoru a svornicové základny. Vstupní napětí: 230 V AC, 4 přepínače se zlacenými kontakty, 5 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochranná dioda je u typů DC integrovaná v relé
  • Relé s připevnitelným ručním ovládáním a stavovou LED
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
  • Mechanický ukazatel polohy sepnutí
  • 4 typy přepínače s vícevrstvými pozlacenými kontakty

Obchodní data

Objednací klíč 2834753
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 397 (C-7-2015)
GTIN 4046356044578
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,121 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť