Reléový modul - PR2-RSP3-LV-230AC/2X21 - 2834711

Obrázek ukazuje variantu 24 V DC

Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z patic pro relé, průmyslových relé s integrovanou LED a blokovatelného tlačítka ručního ovládání, ochranného varistorového modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 230 V AC, 2 přepínače, 10 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochranná dioda je u typů DC integrovaná v relé
  • Relé s připevnitelným ručním ovládáním a stavovou LED
  • Mechanický ukazatel polohy sepnutí
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
  • 4 typy přepínače s vícevrstvými pozlacenými kontakty

Obchodní data

Objednací klíč 2834711
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 395 (C-7-2013)
GTIN 4017918996284
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,126 g
Číslo celní sazby 85364900