Reléový modul - PR2-RSP3-LV- 24AC/2X21 - 2834698

Obrázek ukazuje variantu 24 V DC

Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z patic pro relé, průmyslových relé s integrovanou LED a blokovatelného tlačítka ručního ovládání, ochranného varistorového modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V AC, 2 přepínače, 10 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochranná dioda je u typů DC integrovaná v relé
  • Relé s připevnitelným ručním ovládáním a stavovou LED
  • Mechanický ukazatel polohy sepnutí
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
  • 4 typy přepínače s vícevrstvými pozlacenými kontakty

Obchodní data

Objednací klíč 2834698
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 395 (C-7-2013)
GTIN 4017918996260
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,125 kg
Číslo celní sazby 85364900
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť