Reléový modul - PR1-RSP3-LV-120AC/2X21AU - 2834627

Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z: patice relé, vícevrstvého kontaktního relé, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 120 V AC, 2 přepínače, 8 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
  • Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé

Obchodní data

Objednací klíč 2834627
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 393 (C-7-2013)
GTIN 4046356044516
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,066 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť