Reléový modul - PR1-RSP3-LV-120AC/2X21 - 2834588

Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z: patice relé, zasouvacího miniaturního výkonového relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a příchytky relé. Vstupní napětí: 120 V AC, kontakty: 2 přepínače, 8 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
  • Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé

Obchodní data

Objednací klíč 2834588
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 393 (C-7-2013)
GTIN 4046356044479
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,066 g
Číslo celní sazby 85364900