Reléový modul - PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21AU - 2834533

Předmontované reléové moduly se šroubovým připojením, sestávající z: patice relé, vícevrstvého kontaktního relé, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V AC, 2 přepínače, 8 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
  • Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé

Obchodní data

Objednací klíč 2834533
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 395 (C-7-2015)
GTIN 4046356044424
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,070 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť