Reléový modul - PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21 - 2834494

Kompletní montované reléové moduly se šroubovou svorkou, sestávající z: patice relé, zasouvacího miniaturního výkonového relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a příchytky relé. Vstupní napětí: 24 V AC, kontakty: 2 přepínače, 8 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
  • Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé

Obchodní data

Objednací klíč 2834494
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 395 (C-7-2015)
GTIN 4046356044387
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,068 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť