Reléový modul - PR1-RSP3-LV- 24AC/21AU - 2834452

Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z: patice relé, vícevrstvého kontaktního relé, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V AC, 1 přepínače, 10 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
  • Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé

Obchodní data

Objednací klíč 2834452
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 392 (C-7-2013)
GTIN 4046356044349
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,066 kg
Číslo celní sazby 85364900
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť