Reléový modul - PR1-RSP3-LDP-24DC/21 - 2834407

Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z: patice relé, výkonového relé, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V DC, 1 přepínač, 10 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
  • Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2834407
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 392 (C-7-2013)
GTIN 4046356044295
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,066 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť