Zásuvný modul - LV-120-230AC/110DC - 2833738

Výměnný modul, s varistorem a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochrana mechanickým kódováním proti chybnému zasunutí
  • Útlum indukčního zpětného napětí cívky

Obchodní data

Objednací klíč 2833738
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 392 (C-7-2015)
GTIN 4017918933920
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť