Patice pro relé - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Reléová patice PR1..., pro miniaturní výkonová relé nebo malá spínací relé, s 1 nebo 2 přepínacími kontakty, nebo pro optoelektrické relé stejné konstrukční velikosti, 2/2 patrové provedení, šroubové svorky, možnost výměny vstupních modulů / modulů odrušení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada patic relé k osazení 1 nebo 2 relé s přepínačem nebo elektronického relé
  • Příchytka relé s popisovacím polem a funkcí uvolnění
  • Výměnné vstupní / odrušovací moduly
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2833518
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 378 (C-7-2015)
GTIN 4017918933760
Hmotnost/kus (bez obalu) 40,700 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)