I/O-modul - ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX - 2832962

Inline, Block IO, Ethernet, Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 32, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 2 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Http (webový server)
  • SNMP
  • DDI
  • Bootp
  • Modbus/TCP
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2832962
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 164 (C-6-2019)
GTIN 4046356012324
Hmotnost/kus (bez obalu) 500,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback