Ethernetový rozbočovač - FL HUB 16TX-ZF - 2832564

Rozbočovač Ethernetu s možností montáže na nosnou lištu s 16 porty RJ45, podpora Ethernetu s 10 MBit/s a s 100 MBit/s

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Rozbočovač Ethernet se šestnácti porty RJ45. Rozbočovač umožňuje rychlé a nákladově výhodné rozšíření sítě Ethernet. Je vybaven šestnácti porty pro kroucený pár, ty můžete využít k připojení dalších segmentů sítě nebo koncových zařízení. Rozbočovač FL HUB 16 TX-ZF podporuje jak Ethernet s 10 MBit/s tak se 100 MBit/s. Rozbočovač provádí regeneraci přijatých datových bloků a rozesílá je na zbývající porty. Pro port 5 je v rozbočovači přepínání vedení připojeného portu. Přepnutím přepínače se na portu 5 přepnou vysílací a přijímací linková vedení při zachování jejich polarity.

Vaše výhody

  • Lze přepínat 10/100 MBit/s
  • Vysoká hustota portů
  • Port Outcross
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2832564
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 399 (C-6-2017)
GTIN 4017918996222
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,280 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť