Mediální modul - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

Vyobrazení ukazuje variantu s připojením na čelní straně

Optický modul Interface pro připojení skleněných vláken 100Base-FX Singlemode (1300 nm), SC, směr připojení dolů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Zákazníkům, kteří chtějí tento modul Interface používat v FL SWITCH MM HS (obj. č. 2832328) doporučujeme, aby si prostudovali dokument „Informace pro zákazníky pro moduly IF“, který najdou v části ke stažení tohoto modulu Interface.

Vaše výhody

  • Robustní ethernetový přenos také pro prostředí s velkým rušením při středním dosahu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2832205
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 423 (C-6-2017)
GTIN 4017918952266
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,080 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť