Reléová hlavice - ST-REL4-KG 24/21-21/AU - 2829551

Základna relé, osazená malým spínacím relé, kontakty (AgNi+Au): malé až velké zátěže, 2 přepínací kontakty, vstupní napětí 24 V AC/DC, se světelnou indikací, pro osazení na svornicové základny

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2829551
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 89 (IF-2005)
GTIN 4017918078508
Hmotnost/kus (bez obalu) 46,420 g
Číslo celní sazby 85364190