Reléová hlavice - ST-REL4-KG120/ 1- 1/AU - 2829470

Vyobrazení ukazuje variantu ST-REL 4-HW 24/1-1

Základna relé, osazená malým spínacím relé, kontakty (AgNi+Au): malé až velké výkony, 2 spínače, vstupní napětí 120 V AC/DC, se světelnou indikací, zásuvný do bloku základních svorek

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2829470
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 89 (IF-2005)
GTIN 4017918078485
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,045 kg
Číslo celní sazby 85364900
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť