Reléová hlavice - ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - 2826981

Obrázek ukazuje variantu ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Zásuvná reléová rozhraní proti rušivým vlivům na straně řízení, s pevně připájenými malými přepínacími relé, kontakty (Au): malé výkony, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V AC/DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Použití výstupních karet AC, proto zbytkové proudy AC
  • Necitlivé na rušivé proudy
  • Aplikace s dlouhými řídicími vedeními
  • Vysoké napětí odpadnutí relé

Obchodní data

Objednací klíč 2826981
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 444 (C-5-2017)
GTIN 4017918078034
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,041 kg
Číslo celní sazby 85364190
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť