Reléová hlavice - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Zásuvná reléová rozhraní proti rušivým vlivům na straně řízení, s pevně připájenými malými přepínacími relé, kontakty (Au): malé výkony, 1 přepínač, vstupní napětí 230 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Použití výstupních karet AC, proto zbytkové proudy AC
  • Necitlivé na rušivé proudy
  • Aplikace s dlouhými řídicími vedeními
  • Vysoké napětí odpadnutí relé

Obchodní data

Objednací klíč 2826266
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 446 (C-5-2019)
GTIN 4017918077877
Hmotnost/kus (bez obalu) 41,520 g
Číslo celní sazby 85364900