Reléová hlavice - ST-REL4-KG230/ 1- 1 - 2822422

Vyobrazení ukazuje variantu ST-REL 4-HW 24/1-1

Základna relé, osazená malým přepínacím relé, kontakty (AgNi): střední až velké výkony, 2 spínač, vstupní napětí 230 V AC/DC, se světelnou indikací, zásuvný do bloku základních svorek

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2822422
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 89 (IF-2005)
GTIN 4017918077280
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
Číslo celní sazby 85364900
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť