Reléová hlavice - ST-REL4-KG230/21-21 - 2822419

Vyobrazení ukazuje variantu ST-REL 4-KG 24/21-21

Základna relé, osazená malým přepínacím relé, kontakty (AgNi): střední až velké výkony, 2 přepínače, vstupní napětí 230 V AC/DC, se světelnou indikací, zásuvný do bloku základních svorek

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2822419
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 89 (IF-2005)
GTIN 4017918077273
Hmotnost/kus (bez obalu) 46,860 g
Číslo celní sazby 85364900