Reléová hlavice - ST-REL3-KG 60/21 - 2821106

Vyobrazení ukazuje variantu ST-REL3-KG 24/21

Základna relé, osazená malým přepínacím relé, kontakty (AgNi): střední až velké výkony, 1 přepínače, vstupní napětí 60 V AC/DC, se světelnou indikací, zásuvný do bloku základních svorek

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2821106
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 88 (IF-2005)
GTIN 4017918077020
Hmotnost/kus (bez obalu) 40,590 g
Číslo celní sazby 85364190