Inline svorka funkce - IB IL SSI-IN-PAC - 2819574

Svorka Inline pro detekci, pro snímač absolutní hodnoty, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), 1 vstup pro měřicí systémy absolutní hodnoty otáčení nebo dráhy, s rozhraním SSI

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Lze připojit 1 snímač Single nebo Multiturn s rozlišením až 25 bitů
  • Přenosová frekvence až 1 MHz
  • Přípojka stínění
  • 5 V napájení snímače včetně dohledu
  • Sledování parity
  • Změna směru otáčení
  • Grayův nebo binární kód

Obchodní data

Objednací klíč 2819574
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 183 (C-6-2017)
GTIN 4017918941154
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,071 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť