Inline svorka funkce - IB IL 24 PWR IN/PS - 2819464

Obrázek ukazuje variantu IB IL 24 PWR IN/R

Napájecí svorka Inline, bez příslušenství, 24 V DC, pro systémová napětí UUM, US, UL, UANA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svorka napájí napětím stanici Inline, pokud není k dispozici svorka sběrnice, např. u ILC 200 UNI. K tomuto účelu je na svorku přivedeno napětí 24-V-DC (U24V), z níž je zajištěno napětí logiky (UL) a napájecí napětí pro analogové svorky (ANA). Navíc svorka umožňuje přívod hlavního napájecího napětí 24-V-DC (UM) a napájecího napětí segmentů 24-V-DC (US).

Obchodní data

Objednací klíč 2819464
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918916312
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 85389091