Inline svorka funkce - IB IL INC-IN - 2819228

Svorka Inline pro detekci ve snímači polohy, bez příslušenství, 1 vstup pro kodér přírůstkové hodnoty, s obdélníkovým signálem (symetrickým nebo asymetrickým), 3 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.

Ke svornici můžete připojit symetrické (RS-422) i asymetrické snímače (5 V DC až 24 V DC) s pravoúhlými signály. Je možné načíst snímače otáček nebo systémy měření délek s impulzem Z či bez něho.
Pro zvýšení provozní bezpečnosti se provádí kontrola všech vstupů snímačů z hlediska výskytu zlomení vedení. Ve speciálním provozním režimu podporuje svornice přírůstkové valuátory s kódovaným odstupem, s nimiž lze referenční jízdu snížit na velmi malé vzdálenosti.
Svornice navíc ke vstupu pro signály snímačů nabízí tři digitální vstupy 24 V DC, jeden vstup pro spínače referenční pozice a dva vstupy pro spínače koncových pozic. K nim lze připojit 2- nebo 3vodičové senzory. Vstup E3 můžete kromě toho využít jako výstup open-collector.

Vaše výhody

  • Lze připojit symetrické a asymetrické přírůstkové snímače se stopou Z nebo bez stopy Z
  • Podporuje krokový valuátor s asymetrickými signály (protitakt, Push-Pull)
  • Zásobuje snímač napětím 5 V nebo 24 V
  • Tři digitální vstupy pro připojení dvou koncových vypínačů, příp. jednoho spínače referenční pozice
  • Maximální vstupní frekvence 300 kHz
  • Skutečná hodnota polohy 25 bitů
  • Přesné vyhodnocení díky jednoduchému, dvojnásobnému nebo čtyřnásobnému vzorkování
  • Indikace směru otáčení pomocí LED

Obchodní data

Objednací klíč 2819228
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 93 (AX-2007)
GTIN 4017918891213
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,150 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť