Zástrčka přepěťové ochrany - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008

Ochranná hlavice PT s přístrojovou ochranou proti přepětí, pro elektrická napájení, optická signalizace závady, jmenovité napětí 24 V a dvoužilový plovoucí signálový obvod., jmenovité napětí: 24 V.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2819008
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 99 (C-4-2017)
GTIN 4017918819323
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť