Svodič přepětí typu 2 - F-MS 12 - 2817987

Svodič přepětí Typ 2 tvořený základnou a zásuvnou ochrannou hlavicí s jiskřištěm součtového proudu, k montáži na NS 35/7,5, šířka pouzdra: 17,5 mm (1 HM)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 1kanálová ochranná zařízení k montáži na lištu
  • Sestává ze základního modulu a zástrčky
  • Základní modul s / bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2817987
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 55 (C-4-2017)
GTIN 4017918163662
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,106 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť